Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

Comutator presiune, KP37

060-601466

null: 5 - 20, Diferențial [bar]: 1.8 - 3, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: R, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 28
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: KP / KPI

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
AprobareCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj48 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)1
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune electricăSupapă cablu din cauciuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKP KPI
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar] [Max]3.00 bar
Diferențial [bar] [Min]1.80 bar
Diferențial [psi] [Max]44.00 psi
Diferențial [psi] [Min]26.00 psi
Dimensiune conexiune electrică6-14 mm
Dimensiune conexiune presiune1/4
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kV
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]20.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]5.00 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max]290.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]73.00 psig
Material DescriptionKP37 Pressure switch I/48
Nr. dosar SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nume fișier aprobare ULE31024MH27572
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]405 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe32.0 bar
Presiune de testare max. [psig]464.0 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneISO 7-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip conexiune presiuneR
Tip produsKP37
Valoare nominală contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.315 Kilogram
Greutate netă0.303 Kilogram
Volume0.469 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423231935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm