Danfoss logo
Pressure switch, KP34_060-219166, 060-219266

Comutator presiune, KP34

060-219166

Diferențial [bar]: 0.16, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareCCCCEEACLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)1
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune electricăSupapă cablu din cauciuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKP KPI
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar]0.16 bar
Diferențial [psi]2.30 psi
Dimensiune conexiune electrică6-14 mm
Dimensiune conexiune presiune1/2
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Nr. dosar SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nume fișier aprobare ULE31024MH27572
Presiune maximă de lucru [bar]4.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]58 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe6.0 bar
Presiune de testare max. [psig]87.0 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Semnal de alarmăCădere
Servisabilnu
Setare fabrică [MPa]0.010 MPa
Setare fabrică [psig]1.5 psig
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip conexiune presiuneG
Tip produsKP34
Valoare nominală contact120Vac,16FLA,96LRA,3A sarcină pilot16 A rezistent, monofazic8 A rezistent, monofazic240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.522 Kilogram
Greutate netă0.481 Kilogram
Volume1.993 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428582100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm