Danfoss logo
KP34 Pressure switch, 1/4 in -18 NPT, IP30, code 060-538666

Comutator presiune, KP34

060-214866

null: 0.14 - 1.07, Diferențial [bar]: 0.21, Funcție de resetare: Max. manual, Tip conexiune presiune: NPT, Dimensiune conexiune presiune: 1/4-18, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 4
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: KP / KPI

Înlocuire recomandată: 060-214891

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agenți frigorifici aprobați ULR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)1
Clauză de derogare RoHS UENo
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăConector cablu pivot
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKP KPI
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar]0.21 bar
Diferențial [psi]3.00 psi
Dimensiune conexiune electricăNPSM 1/2 - 14
Dimensiune conexiune presiune1/4-18
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareMax. manual
Grupă de produseComutatoare și termostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]1.07 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]0.14 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max]15.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]2.00 psig
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Nr. dosar SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nume fișier aprobare ULE31024MH27572
Presiune maximă de lucru [bar]4.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]58 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe6.0 bar
Presiune de testare max. [psig]87.0 psig
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip conexiune presiuneNPT
Tip produsKP34
Valoare nominală contact120Vac,16FLA,96LRA,3A sarcină pilot16 A rezistent, monofazic240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A rezistent, monofazic

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.543 Kilogram
Greutate netă0.432 Kilogram
Volume1.993 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423228799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm