Danfoss logo
Pressure switch, KPI35_060-132466

Comutator presiune, KPI35

060-132466

null: -0.2 - 8, Diferențial [bar]: 0.4 - 1.5, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 18

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareCCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj36 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)1
Conexiune electricăSupapă cablu din cauciuc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKP KPI
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar] [Max]1.50 bar
Diferențial [bar] [Min]0.40 bar
Diferențial [psi] [Max]22.00 psi
Diferențial [psi] [Min]6.00 psi
Dimensiune conexiune electrică6-14 mm
Dimensiune conexiune presiune1/2
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval reglare6 inHg - 116 psig
Interval reglare [bar] Pe [Max]8.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Material DescriptionKPI 35 0,2 - 8,0 bar
Nr. dosar SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nume fișier aprobare ULE31024
Presiune maximă de lucru [bar]18.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]261 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe18.0 bar
Presiune de testare max. [psig]261.0 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic060-132566
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip conexiune presiuneG
Tip produsKPI35
Valoare nominală contactAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.402 Kilogram
Greutate netă0.368 Kilogram
Volume0.57 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428832014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm