Danfoss logo
CS pressure switch

Comutator presiune, CS

031E023766

Funcție de contact: TPST, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Presiune tată/mamă: MAMĂ, Clasa carcasei: IP55, Presiune maximă de lucru [bar]: 12

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
AprobareCEEACLVDRoHSTYSKUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP55
Clauză de derogare RoHS UENo
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPCS Pressure Switch
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar]2.00 bar
Dimensiune conexiune electricăPg 16
Dimensiune conexiune presiune1/2
EchipamentSupapă de siguranţă 1/4 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactTPST
Caracteristicile
Valoare
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Material Description"CS PRESSURE CONTROL ""MEDIUM"""
Nr. dosar SCIPe65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
Presiune maximă de lucru [bar]12.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]174 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe20.0 bar
Presiune de testare max. [psig]290.0 psig
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Spec. electrică standardEN 60947-4/-5
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneG
Tip produsCS
Valoare nominală contactAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.542 Kilogram
Greutate netă0.438 Kilogram
Volume1.219 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428005128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm