Danfoss logo
CS pressure switch

Comutator presiune, CS

031E023166

null: 4 - 12, Funcție de contact: TPST, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Presiune tată/mamă: MAMĂ, Clasa carcasei: IP43, Presiune maximă de lucru [bar]: 12

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
AprobareCEEACLVDRoHSTYSKUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP43
Clauză de derogare RoHS UENo
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăIntrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPCS Pressure Switch
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. @ Setare interval max. [bar] [Max]4.00 bar
Dif. @ Setare interval max. [bar] [Min]2.00 bar
Dif. @ Setare interval min. [bar] [Min]1.50 bar
Dif. @ Setare interval min. [bar] [Min]1.00 bar
Dimensiune conexiune electricăPg 16
Dimensiune conexiune presiune1/2
Element detectare presiuneDiafragmă
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactTPST
Funcție de resetareAuto
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseComutatoare și termostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]12.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]4.00 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max]174.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]58.00 psig
Material DescriptionCS Pressure Switch I/30
Nr. dosar SCIPe65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
Presiune maximă de lucru [bar]12.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]174 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe20.0 bar
Presiune de testare max. [psig]290.0 psig
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic031E023066
Servisabilnu
Spec. electrică standardEN 60947-4/-5
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneG
Tip produsCS
Valoare nominală contactAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.433 Kilogram
Greutate netă0.383 Kilogram
Volume0.825 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423218820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm