Comutator presiune, CS
031E020266
null: 2 - 6, Funcție de contact: SPST, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Presiune tată/mamă: MAMĂ, Clasa carcasei: IP43, Presiune maximă de lucru [bar]: 6
031E020266
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Aprobare | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 30 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP43 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Intrare cablu înşurubată |
| Conexiune electrică standard | DIN 40430 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Comutator presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | CS Pressure Switch |
| Descrierea produselor | Comutator presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. @ Setare interval max. [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Dif. @ Setare interval max. [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Dif. @ Setare interval min. [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Dif. @ Setare interval min. [bar] [Min] | 0.72 bar |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 16 |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Element detectare presiune | Diafragmă |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție de contact | SPST |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -4 °F |
| Interval reglare [bar] Pe [Max] | 6.00 bar |
| Interval reglare [bar] Pe [Min] | 2.00 bar |
| Interval reglare [psig] Pe [Max] | 87.00 psig |
| Interval reglare [psig] Pe [Min] | 29.00 psig |
| Material Description | "CS PRESSURE CONTROL ""LOW""" |
| Nr. dosar SCIP | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 6.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 87 psig |
| Presiune de testare max. [bar] Pe | 10.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 145.0 psig |
| Presiune tată/mamă | MAMĂ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Spec. electrică standard | EN 60947-4/-5 |
| Standard conexiune presiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | CS |
| Valoare nominală contact | AC3=12 A, 400 VAC3=9 A, 600 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.5 Kilogram |
| Greutate netă | 0.435 Kilogram |
| Volume | 1.219 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |