Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Comutator presiune, CAS143

060-316066

null: 1 - 10, Diferențial [bar]: 0.2 - 0.6, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP67, Presiune maximă de lucru [bar]: 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
AprobareABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Clasa carcaseiIP67
Comentarii con. electricăPresetupă cablu metal
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăIntrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPCAS Pressure Switch
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar] [Max]0.60 bar
Diferențial [bar] [Min]0.20 bar
Diferențial [psi] [Max]8.70 psi
Diferențial [psi] [Min]2.90 psi
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Dimensiune conexiune presiune1/4
Element detectare presiuneDiafragmă
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-13 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]10.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]1.00 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max]145.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]14.50 psig
Material DescriptionCAS143 HiIGH PRESSURE CONTROL, M8
Nr. dosar SCIPf4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
Presiune maximă de lucru [bar]120.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]1740 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe180.0 bar
Presiune de testare max. [psig]2611.0 psig
Presiune spargere [bar]240.0 bar
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneG
Tip produsCAS143
Valoare nominală contactAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.188 Kilogram
Greutate netă1.11 Kilogram
Volume2.518 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423151691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm