Comutator presiune, CAS133
060-315066
null: 0 - 3.5, Diferențial [bar]: 0.1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP67, Presiune maximă de lucru [bar]: 10
060-315066
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Aprobare | ABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Comentarii con. electrică | Presetupă cablu metal |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Intrare cablu înşurubată |
| Conexiune electrică standard | DIN 40430 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Comutator presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | CAS Pressure Switch |
| Descrierea produselor | Comutator presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferențial [bar] | 0.10 bar |
| Diferențial [psi] | 1.50 psi |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 13.5 |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Element detectare presiune | Burdufuri |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție de contact | SPDT |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval reglare [bar] Pe [Max] | 3.50 bar |
| Interval reglare [bar] Pe [Min] | 0.00 bar |
| Interval reglare [psig] Pe [Max] | 51.00 psig |
| Interval reglare [psig] Pe [Min] | 0.00 psig |
| Material Description | CAS133 PRESSUR CONTROL, M8 |
| Nr. dosar SCIP | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 10.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
| Presiune de testare max. [bar] Pe | 10.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 145.0 psig |
| Presiune spargere [bar] | 40.0 bar |
| Presiune tată/mamă | MAMĂ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Standard conexiune presiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | CAS133 |
| Valoare nominală contact | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.016 Kilogram |
| Greutate netă | 0.908 Kilogram |
| Volume | 2.518 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |