Comutator presiune, BCP5L
017B0070
null: 2 - 16, Diferențial [bar]: 1.2, Funcție de resetare: Min. manual, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Clasa carcasei: IP65, Presiune maximă de lucru [bar]: 32
017B0070
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Aprobare | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 9 buc |
| Categorie | IV |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(c) |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Fişă DIN |
| Conexiune electrică standard | EN 175301-803 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Comutator presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | BCP |
| Descrierea produselor | Comutator presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferențial [bar] | 1.20 bar |
| Diferențial [psi] | 17.40 psi |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 11 |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/2 |
| Element detectare presiune | Burdufuri |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție de contact | SPDT aur |
| Funcție de resetare | Min. manual |
| Grup de fluide | 1 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -4 °F |
| Interval reglare [bar] Pe [Max] | 16.00 bar |
| Interval reglare [bar] Pe [Min] | 2.00 bar |
| Interval reglare [psig] Pe [Max] | 231.06 psig |
| Interval reglare [psig] Pe [Min] | 29.00 psig |
| Material Description | BCP5L Pressure Switch M/9 |
| Nr. dosar SCIP | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 32.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 465 psig |
| Presiune de testare max. [bar] Pe | 35.2 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 511.0 psig |
| Presiune spargere [bar] | 48.0 bar |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Spec. electrică standard | EN 60947-4/-5 |
| Standard conexiune presiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | BCP5L |
| Tip sarcină contact | A |
| Valoare nominală contact | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.612 Kilogram |
| Greutate netă | 0.542 Kilogram |
| Volume | 1.736 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423248209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |