Danfoss logo
BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

Comutator presiune, BCP4

017B0014

null: 1 - 10, Diferențial [bar]: 1 - 2.5, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Clasa carcasei: IP65, Presiune maximă de lucru [bar]: 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
AprobareCEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj9 buc
CategorieIV
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.17.3
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(a)6(c)
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăFişă DIN
Conexiune electrică standardEN 175301-803
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPBCP
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar] [Max]2.50 bar
Diferențial [bar] [Min]1.00 bar
Diferențial [psi] [Max]36.30 psi
Diferențial [psi] [Min]14.50 psi
Dimensiune conexiune electricăPg 11
Dimensiune conexiune presiune1/2
Element detectare presiuneBurdufuri
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT aur
Funcție de resetareAuto
Caracteristicile
Valoare
Grup de fluide1
Grupă de produseComutatoare și termostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]10.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]1.00 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max]145.04 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]14.50 psig
Material DescriptionBCP4 Pressure Switch M/9
Nr. dosar SCIPd816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
Presiune maximă de lucru [bar]25.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]360 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe27.5 bar
Presiune de testare max. [psig]399.0 psig
Presiune spargere [bar]37.5 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Spec. electrică standardEN 60947-4/-5
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneG
Tip produsBCP4
Tip sarcină contactA
Valoare nominală contactAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.641 Kilogram
Greutate netă0.544 Kilogram
Volume1.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423248063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm