Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180

Presostat presiune diferenţială, MBC 5180

061B128266

Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Tip conexiune presiune: G, Clasa carcasei: IP65, Presiune maximă de lucru [bar]: 45

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii generice
AprobareKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Clasa carcaseiIP65
Cod specificație2031-3DB04
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăFişă DIN
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsPresostat presiune diferenţială
Denumire produs dosar SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Descrierea produselorDif. Comutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electricăPg 9
Dimensiune conexiune presiune1/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de funcț. partea LP [bar] Pe [Max]30 bar
Interval de funcț. partea LP [bar] Pe [Min]0 bar
Interval de funcț. partea LP [psig] Pe [Max]435 psig
Interval de funcț. partea LP [psig] Pe [Min]0 psig
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]14 °F
Interval setare pres. dif. [bar] [Max]5.00 bar
Interval setare pres. dif. [bar] [Min]0.30 bar
Interval setare pres. dif. [MPa] [Max]0.50 MPa
Interval setare pres. dif. [MPa] [Min]0.03 MPa
Interval setare pres. dif. [psi] [Max]72.5 psi
Interval setare pres. dif. [psi] [Min]4.3 psi
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Note conexiune presiuneCu flanşă
Nr. dosar SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]653 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe68.0 bar
Presiune de testare max. [psig]986.0 psig
Presiune spargere [bar]90.0 bar
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Spec. electrică standardEN 60947-5
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Timp eliberare releu [s]0 s
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBC 5180
Valoare nominală contactAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.397 Kilogram
Greutate netă0.277 Kilogram
Volume0.989 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423186853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm