Presostat presiune diferenţială, MBC 5180
061B124166
Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Tip conexiune presiune: G, Clasa carcasei: IP65, Presiune maximă de lucru [bar]: 45
061B124166
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii generice |
| Aprobare | ABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Cod specificație | 2031-2DB04 |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Fişă DIN |
| Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Presostat presiune diferenţială |
| Denumire produs dosar SCIP | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Descrierea produselor | Dif. Comutator presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | M20 |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție de contact | SPDT |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de funcț. partea LP [bar] Pe [Max] | 30 bar |
| Interval de funcț. partea LP [bar] Pe [Min] | 0 bar |
| Interval de funcț. partea LP [psig] Pe [Max] | 435 psig |
| Interval de funcț. partea LP [psig] Pe [Min] | 0 psig |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | 14 °F |
| Interval setare pres. dif. [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Interval setare pres. dif. [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Interval setare pres. dif. [MPa] [Max] | 0.50 MPa |
| Interval setare pres. dif. [MPa] [Min] | 0.03 MPa |
| Interval setare pres. dif. [psi] [Max] | 72.5 psi |
| Interval setare pres. dif. [psi] [Min] | 4.3 psi |
| Material Description | MBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10 |
| Note conexiune presiune | Cu flanşă |
| Nr. dosar SCIP | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 45.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 653 psig |
| Presiune de testare max. [bar] Pe | 68.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 986.0 psig |
| Presiune spargere [bar] | 90.0 bar |
| Presiune tată/mamă | MAMĂ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Semnal de alarmă | În creştere |
| Servisabil | nu |
| Setare fabrică [MPa] | 0.160 MPa |
| Spec. electrică standard | EN 60947-5 |
| Standard conexiune presiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Timp eliberare releu [s] | 0 s |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | MBC 5180 |
| Valoare nominală contact | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.418 Kilogram |
| Greutate netă | 0.3 Kilogram |
| Volume | 0.989 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423260850 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |