Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1207, 064G4011

Traductor presiune, MBS 8200, 0 bar - 10.34 bar, 0 psi - 150 psi

064G1207

Conexiune electrică: Baionetă, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 9/16-18, Cod specificație: MBS 8200-6026-C6BD10-3
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Traductoare de presiune, Traductoare de presiune

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 2
+ alimentarePin 1
+ ieșirePin 3
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBS 8200-6026-C6BD10-3
Comentarii con. electricăDIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăBaionetă
Conexiune electrică standardDIN 72585
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune9/16-18
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]10.34 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]150.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]80 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]20 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]176 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]68 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-4 °F
Lim. de ieșire Raport redus [%]6.00 % RH
Lim. de ieșire Raport ridicat [%]93.00 % RH
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-6026-C6BD10-3
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Precizie la temp. de ref. ±FS [%]0.75 % RH
Precizie, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]31.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]450 psi
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneAbsolute
Semnal de ieșireRatio metric
Siguranță intrinsecănu
Solicitare monitorizare defecteDa
Standard conexiune presiuneISO 11926-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TEB în CTR ±FS [%]0.75 % RH
TEB în HTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB în LTR ±FS [%]2.00 % RH
Temperatură de referință [°C]25 °C
Temperatură de referință [°F]77 °F
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.25 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.75 V
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsMBS 8200

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.082 Kilogram
Greutate netă0.075 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.096 Litru
EAN/UPC5702428572378