Traductor presiune, MBS 8250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251.89 psi
064G1147
Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 8250-3716-C2GB04-1
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Traductoare de presiune, Traductoare de presiune
064G1147
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 1 |
| + alimentare | Pin 2 |
| + ieșire | Pin 3 |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | MBS 8250-3716-C2GB04-1 |
| Comutare termică HTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Comutare termică LTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Packard Metri-Pack rotund |
| Conexiune electrică standard | 150.2 SERIES |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 3 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | Yes |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 500.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 7251.89 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 212 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | -4 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 105 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 221 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3716-C2GB04-1 |
| Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Precizie la temp. de ref. ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 1400.0 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psi] | 20300 psi |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometric Vsupply [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Ratiometric Vsupply [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Siguranță intrinsecă | nu |
| Solicitare monitorizare defecte | nu |
| Standard conexiune presiune | DIN 3852-E |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| TEB în CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Temperatură de referință [°C] | 25 °C |
| Temperatură de referință [°F] | 77 °F |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 5.50 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 4.50 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 1 ms |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | MBS 8250 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.063 Kilogram |
| Greutate netă | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.096 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992152 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |