Danfoss logo
MBS 8200, Pressure transmitter, M12 x 1,4 pin, G 1/4

Traductor presiune, MBS 8250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

064G1127

Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 8250-3611-C1GB04-1
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Traductoare de presiune, Traductoare de presiune

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 4
+ alimentarePin 1
AprobareCEcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBS 8250-3611-C1GB04-1
Comutare termică HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Comutare termică LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăM12 x 1
Conexiune electrică standardEN 60947-5-2
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune1/4
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]400.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]5801.51 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]100 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-20 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]212 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-4 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]80 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]221 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-30 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-4 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3611-C1GB04-1
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Precizie la temp. de ref. ±FS [%]0.50 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]1400.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]20305 psi
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Siguranță intrinsecănu
Solicitare monitorizare defectenu
Standard conexiune presiuneDIN 3852-E
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TEB în CTR ±FS [%]1.00 % RH
Temperatură de referință [°C]25 °C
Temperatură de referință [°F]77 °F
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBS 8250

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.07 Kilogram
Greutate netă0.06 Kilogram
Volume0.086 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428837606
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens