Traductor presiune, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi
064G4032
Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: MBS 8250-9716-C2BC08-1
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Traductoare de presiune, Traductoare de presiune
064G4032
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 2 |
| + alimentare | Pin 1 |
| + ieșire | Pin 3 |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 48 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | MBS 8250-9716-C2BC08-1 |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Packard Metri-Pack rotund |
| Conexiune electrică standard | 150.2 SERIES |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diafragmă spălare | nu |
| Dimensiune conexiune electrică | 3 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 7/16-20 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | Yes |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 159.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 2306.10 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | -4 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 125 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I |
| Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Precizie la temp. de ref. ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 960.0 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psi] | 13924 psi |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produs identic | 064G1136 |
| Ratiometric Vsupply [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Ratiometric Vsupply [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Siguranță intrinsecă | nu |
| Solicitare monitorizare defecte | nu |
| Standard conexiune presiune | ISO 11926 |
| TEB în CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| TEB în HTR ±FS [%] | 0.20 % RH |
| TEB în LTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Temperatură de referință [°C] | 25 °C |
| Temperatură de referință [°F] | 77 °F |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 5.50 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 4.50 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 1 ms |
| Tip conexiune presiune | UNF |
| Tip produs | MBS 8250 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.06 Kilogram |
| Greutate netă | 0.059 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.13 Litru |
| EAN/UPC | 5702428935203 |