Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1204, 064G4010, 064G4022

Traductor presiune, MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

064G1204

Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 14 x 1.5, Cod specificație: MBS 8200-2026-C1FA08-1
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Traductoare de presiune, Traductoare de presiune

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 3
+ alimentarePin 1
+ ieșirePin 2
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBS 8200-2026-C1FA08-1
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăM12 x 1
Conexiune electrică standardIEC 61076-2-101
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune14 x 1.5
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]10.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]145.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]85 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]10 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]185 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]50 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-4 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-2026-C1FA08-1
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Precizie la temp. de ref. ±FS [%]1.50 % RH
Precizie, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]113.7 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]1650 psi
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneAbsolute
Semnal de ieșireRatio metric
Siguranță intrinsecănu
Solicitare monitorizare defecteDa
Standard conexiune presiuneISO 6149-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TEB în CTR ±FS [%]1.50 % RH
TEB în HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB în LTR ±FS [%]3.00 % RH
Temperatură de referință [°C]25 °C
Temperatură de referință [°F]77 °F
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.25 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.75 V
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneM
Tip produsMBS 8200

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.075 Kilogram
Greutate netă0.068 Kilogram
Volume0.098 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428539463
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens