Traductor presiune, MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi
064G1143
Conexiune electrică: Baionetă, Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 14 x 1.5, Cod specificație: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Traductoare de presiune, Traductoare de presiune
064G1143
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 2 |
| + alimentare | Pin 1 |
| + ieșire | Pin 3 |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Comentarii con. electrică | DIN 72585-A1-3.1-Au (ABS) |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Baionetă |
| Conexiune electrică standard | DIN 72585 |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 27.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diafragmă spălare | nu |
| Dimensiune conexiune electrică | 3 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 14 x 1.5 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | No |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 72.05 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 85 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | 10 °C |
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | 50 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -4 °F |
| Lim. de ieșire Raport redus [%] | 6.00 % RH |
| Lim. de ieșire Raport ridicat [%] | 93.00 % RH |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Precizie la temp. de ref. ±FS [%] | 1.50 % RH |
| Precizie, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precizie, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 113.7 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psi] | 1650 psi |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometric Vsupply [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Ratiometric Vsupply [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Referință unitate presiune | Absolute |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Siguranță intrinsecă | nu |
| Solicitare monitorizare defecte | Da |
| Standard conexiune presiune | ISO 6149-2 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| TEB în CTR ±FS [%] | 1.50 % RH |
| TEB în HTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB în LTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Temperatură de referință [°C] | 25 °C |
| Temperatură de referință [°F] | 77 °F |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 5.25 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 4.75 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 1 ms |
| Tip conexiune presiune | M |
| Tip produs | MBS 8200 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.083 Kilogram |
| Greutate netă | 0.076 Kilogram |
| Volume | 0.097 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946490 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |