Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter

Traductor presiune, MBS 1900, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G6625

Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 1900-2016-C2GB04-2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Traductoare de presiune, Traductoare de presiune

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 1
+ alimentarePin 2
+ ieșirePin 3
AprobareCEcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBS 1900-2016-C2GB04-2
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăPackard Metri-Pack rotund
Conexiune electrică standard150.2 SERIES
Conexiune presiune HEX [mm]24.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune1/4
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]10.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]145.04 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]80 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]176 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]80 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]176 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]80 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]0 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]176 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]32 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2016-C2GB04-2
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Note conexiune presiuneA
Precizie la temp. de ref. ±FS [%]1.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]1.0 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]75.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]1088 psi
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireRatio metric
Siguranță intrinsecănu
Solicitare monitorizare defectenu
Standard conexiune presiuneDIN 3852-E
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TEB în CTR ±FS [%]3.00 % RH
Temperatură de referință [°C]20 °C
Temperatură de referință [°F]68 °F
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.50 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.50 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBS 1900

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.047 Kilogram
Greutate netă0.041 Kilogram
Volume0.104 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423301539
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens