Traductor presiune, MBS 1900, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi
064G6501
Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 1900-1811-A0AB04-0
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Traductoare de presiune, Traductoare de presiune
064G6501
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 2 |
| + alimentare | Pin 1 |
| Aprobare | CEcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 45 buc |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | MBS 1900-1811-A0AB04-0 |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Angular connector |
| Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 24.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diafragmă spălare | nu |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | No |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 87.02 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | 0 °C |
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 176 °F |
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | 32 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 176 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -4 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | 0 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 176 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 32 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-1811-A0AB04-0 |
| Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Note conexiune presiune | A |
| Precizie la temp. de ref. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Precizie, normal +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 75.0 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psi] | 1088 psi |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Current |
| Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
| Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
| Siguranță intrinsecă | nu |
| Solicitare monitorizare defecte | nu |
| Standard conexiune presiune | EN 837 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| TEB în CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Temperatură de referință [°C] | 20 °C |
| Temperatură de referință [°F] | 68 °F |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 28.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 9.00 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 4 ms |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | MBS 1900 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.046 Kilogram |
| Greutate netă | 0.043 Kilogram |
| Volume | 0.102 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423269747 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |