Accesorii, senzori
084Z4379
Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 45
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru traductoare de presiune
084Z4379
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 45 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Niplu sudură |
| Denumire tip | Adaptor G 1/4A Pg 11 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii, senzori |
| Material Description | DELETED Accessories Adapter G1/4A PG11 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | N/A |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.033 Kilogram |
| Greutate netă | 0.028 Kilogram |
| Volume | 0.044 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423166244 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |