Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Accesorii, senzori, CABLU

073G0152

Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăMini Mate-N-Lok
Denumire produsCABLU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică6 pin
Fire [buc]6 buc
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii, senzori
Interval temp. cablu [°C] [Max]80 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval temp. cablu [°C] [Min]-40 °C
Lungime cablu [in]40.00 in
Lungime cablu [m]1.000 m
Material DescriptionAccessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok M
Piese incluseCable with plug 1,00 m
Product lineSensing Solutions
Produs identic073G0100
Tip de cabluMulti conductor
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsDST G

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută92 Gram
Greutate netă72 Gram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255225089