Accesorii, senzori, CABLU
073G0151
Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 100
073G0151
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Mini Mate-N-Lok |
| Denumire produs | CABLU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 6 pin |
| Fire [buc] | 6 buc |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii, senzori |
| Interval temp. cablu [°C] [Max] | 80 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval temp. cablu [°C] [Min] | -40 °C |
| Lungime cablu [in] | 12.00 in |
| Lungime cablu [m] | 0.305 m |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok M |
| Piese incluse | Cable with plug 0,305 m |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produs identic | 073G0099 |
| Tip de cablu | Multi conductor |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | DST G |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 24 Gram |
| Greutate netă | 23 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225065 |