Accesorii, senzori, CABLU
064G0910
Utilizat pentru produs: AKS/MBS, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 14
064G0910
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 14 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | CABLU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii, senzori |
| Material Description | Accessory Cable 10m Round Packard I/14 |
| Piese incluse | Round packard w.10,0m cable |
| Pin configuration/colour | Pin A BlackPin B BrownPin C Red |
| Product line | Sensing Solutions |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | AKS/MBS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.597 Kilogram |
| Greutate netă | 0.58 Kilogram |
| Volume | 1.607 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850544 |
| Proposition 65 | No significant risk |