Accesorii, senzori, CABLU
061H5178
Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 50
061H5178
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Clasa carcasei | IP66 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | NSK-PP14 |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Packard Metri-Pack rotund |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | CABLU |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accesorii, senzori |
| Lungime cablu [m] | 2.500 m |
| Material Description | Cable NSK PP14 I/50 |
| Piese incluse | Round packard w. 2,5 m cable |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| Semnal de ieșire | NONE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | NSK |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.065 Kilogram |
| Greutate netă | 0.061 Kilogram |
| Volume | 0.148 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274494 |
| Proposition 65 | No significant risk |