Danfoss logo
Sensor Cable XSK

Accesorii, senzori, CABLU

061H5162

Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Clasa carcaseiIP66
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieXSK-PP08
Conexiune electricăMolex
Conexiune presiune HEX [mm]14.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCABLU
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccesorii, senzori
Lungime cablu [m]2.500 m
Material DescriptionCable NSK PP08 I/50
Piese incluseMolex w. 2,5 m cable
Product lineSensing Solutions
Semnal de ieșireNONE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsNSK

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.066 Kilogram
Greutate netă0.065 Kilogram
Volume0.358 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428274654
Proposition 65No significant risk