Danfoss logo
Sensor Cable XSK

Accesorii, senzori, CABLU

061H5091

Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieXSK-PP07
Conexiune electricăMolex
Conexiune presiune HEX [mm]14.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCABLU
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccesorii, senzori
Lungime cablu [m]1.000 m
Material DescriptionSensor Cable XSK PP07 I/50
Piese incluseMolex w. 1,0 m cable
Product lineSensing Solutions
Semnal de ieșireNONE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsXSK

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.031 Kilogram
Greutate netă0.03 Kilogram
Volume0.206 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428275064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens