Accesorii vane de test, Adaptor, MBV 5000
061B720166
Denumire tip: Adaptor, Utilizat pentru produs: MBV 5000, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 70
061B720166
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 70 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Adaptor |
| Denumire tip | Adaptor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune con. intrare presiune [in] | 1/8 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii vane de test |
| Material Description | Adaptor For MBV5000 G1/70 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. intrare presiune | G |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | MBV 5000 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.108 Kilogram |
| Greutate netă | 0.107 Kilogram |
| Volume | 0.07 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428399562 |
| Proposition 65 | No significant risk |