Accesorii vane de test, Adaptor, MBV
061B720066
Denumire tip: Adaptor, Utilizat pentru produs: MBV, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 70
061B720066
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 70 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Adaptor |
| Denumire tip | Adaptor |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii vane de test |
| Material Description | Adaptor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | MBV |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.068 Kilogram |
| Greutate netă | 0.051 Kilogram |
| Volume | 0.07 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529846 |
| Proposition 65 | No significant risk |