Danfoss logo
Accesorii, produs auxiliar, MBV 3000-product-details

Accesorii, produs auxiliar, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsAccessory
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii, produs auxiliar
Interval de presiune (Pi) [bar] ulei [Max]40 bar
Caracteristicile
Valoare
Interval de presiune (Pi) [bar] ulei [Min]0 bar
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]10 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]50 °F
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Product lineIndustrial Refrigeration
Tip produsMBV 3000

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.197 Kilogram
Greutate netă0.12 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.854 Litru
EAN/UPC5715162429181