Vane de închidere și reglare, MBV 3000
061B7170
Formatul ambalajului: Pachet multiplu
061B7170
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | EAC |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 7 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Test block for HPCO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire | 1/4 |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Dimensiune conexiune presiune testare | 16 x 2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție de testare | Other |
| Grupă de produse | Vane de închidere și reglare |
| Interval de presiune (Pi) [bar] ulei [Max] | 40 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de presiune (Pi) [bar] ulei [Min] | 0 bar |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | 10 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | 50 °F |
| Material Description | Test block for HPCO |
| MiniMess inclus | Da |
| Număr de ieșiri [pc] | 1 buc |
| Număr de intrări [pc] | 1 buc |
| Presiune tată/mamă | MAMĂ |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip conexiune ieșire | NPT |
| Tip conexiune presiune | NPT |
| Tip conexiune presiune testare | M |
| Tip produs | MBV 3000 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 457 Gram |
| Greutate netă | 410 Gram |
| Volume | 0.535 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |