Supapă de testare, MBV 5000
061B7055
Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, null: 0 - 60
061B7055
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | EACRoHSUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | MBV5000-2211S |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Supapă de testare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Dimensiune conexiune presiune testare | 16 x 2 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | No |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție de testare | Separat |
| Grupă de produse | Vane de închidere și reglare |
| Informații suplimentare | Dimensiune standard SS, dispozitiv de extindere |
| Interval de presiune (Pi) [bar] [Max] | 60 bar |
| Interval de presiune (Pi) [bar] [Min] | 0 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de presiune (Pi) [bar] ulei [Max] | 60 bar |
| Interval de presiune (Pi) [bar] ulei [Min] | 0 bar |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -4 °F |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve |
| MiniMess inclus | Da |
| Număr de ieșiri [pc] | 2 buc |
| Număr de intrări [pc] | 1 buc |
| Presiune tată/mamă | MAMĂ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Standard con. filet presiune | ISO 228-1 |
| Standard conexiune presiune | DIN 3852-E |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip conexiune ieșire | Flanşă |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip conexiune presiune testare | M |
| Tip produs | MBV 5000 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.057 Kilogram |
| Greutate netă | 1.95 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.13 Litru |
| EAN/UPC | 5702428512497 |