Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7048

Supapă de testare, MBV 5000

061B7048

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, null: 0 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBV5000-3301
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă de testare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune1/4
Dimensiune conexiune presiune testare1/4
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de testareSimplu
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Interval de presiune (Pi) [bar] [Max]120 bar
Interval de presiune (Pi) [bar] [Min]0 bar
Interval de presiune (Pi) [bar] ulei [Max]180 bar
Interval de presiune (Pi) [bar] ulei [Min]0 bar
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/12
Note conexiune presiune testareFişă orificiu
Număr de ieșiri [pc]3 buc
Număr de intrări [pc]1 buc
Presiune de testare tată/mamăMAMĂ
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Standard con. filet presiuneISO 228-1
Standard con. filet testareISO 228-1
Standard conexiune presiuneDIN 3852-E
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune ieșireFlanşă
Tip conexiune presiuneG
Tip conexiune presiune testareG
Tip produsMBV 5000

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.071 Kilogram
Greutate netă0.871 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.731 Litru
EAN/UPC5702423272952