Supapă de testare, MBV 5000
061B7045
Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, null: 0 - 120
061B7045
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | EACRoHSUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 18 buc |
| Cod specificație | MBV5000-2211 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Supapă de testare |
| Denumire produs dosar SCIP | MBV 1000-5000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Dimensiune conexiune presiune testare | 16 x 2 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | No |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție de testare | Separat |
| Grupă de produse | Vane de închidere și reglare |
| Informații suplimentare | Inlet on the left side |
| Interval de presiune (Pi) [bar] [Max] | 120 bar |
| Interval de presiune (Pi) [bar] [Min] | 0 bar |
| Interval de presiune (Pi) [bar] ulei [Max] | 180 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de presiune (Pi) [bar] ulei [Min] | 0 bar |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -4 °F |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/18 |
| MiniMess inclus | Da |
| Nr. dosar SCIP | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| Număr de ieșiri [pc] | 2 buc |
| Număr de intrări [pc] | 1 buc |
| Presiune tată/mamă | MAMĂ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Standard con. filet presiune | ISO 228-1 |
| Standard conexiune presiune | DIN 3852-E |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune ieșire | Flanşă |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip conexiune presiune testare | M |
| Tip produs | MBV 5000 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.858 Kilogram |
| Greutate netă | 0.802 Kilogram |
| Volume | 1.118 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423266814 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |