Danfoss logo
MBV 5000 Test valve M/9

Supapă de testare, MBV 5000

061B7007

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, null: 0 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareEACRoHSUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj9 buc
Cod specificațieMBV5000-2411
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSupapă de testare
Denumire produs dosar SCIPMBV 1000-5000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune1/4
Dimensiune conexiune presiune testare16 x 2
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de testareSeparat
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Interval de presiune (Pi) [bar] [Max]120 bar
Interval de presiune (Pi) [bar] [Min]0 bar
Interval de presiune (Pi) [bar] ulei [Max]180 bar
Interval de presiune (Pi) [bar] ulei [Min]0 bar
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/9
MiniMess inclusDa
Nr. dosar SCIPcd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Număr de ieșiri [pc]4 buc
Număr de intrări [pc]1 buc
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Standard con. filet presiuneISO 228-1
Standard conexiune presiuneDIN 3852-E
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune ieșireFlanşă
Tip conexiune presiuneG
Tip conexiune presiune testareM
Tip produsMBV 5000

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.738 Kilogram
Greutate netă1.526 Kilogram
Volume2.236 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423059287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm