Danfoss logo
Test valve, MBV 3000_061B6100, 061B6110

Supapă de testare, MBV 3000

061B6110

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, null: 0 - 120

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareEACRoHSUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBV 3000-11S
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă de testare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire1/4
Dimensiune conexiune presiune1/2
Dimensiune conexiune presiune testare16 x 2
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de testareSeparat
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Interval de presiune (Pi) [bar] [Max]120 bar
Interval de presiune (Pi) [bar] [Min]0 bar
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Material DescriptionMBV 3000 Test Valve Stainless Steel
MiniMess inclusDa
Număr de ieșiri [pc]1 buc
Număr de intrări [pc]1 buc
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Standard con. filet presiuneISO 228-1
Standard conexiune ieșireDIN 3852X
Standard conexiune presiuneDIN 3852-E
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune ieșireG
Tip conexiune presiuneG
Tip conexiune presiune testareM
Tip produsMBV 3000

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.533 Kilogram
Greutate netă0.508 Kilogram
Volume0.402 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428008761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm