Supapă de izolaţie, MBV 2000
061B6019
Presiune maximă de lucru [bar]: 600, Tip conexiune internă: M
061B6019
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 60 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | MBV2000-XXX |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Supapă de izolaţie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune externă | 14 x 1.5 |
| Dimensiune conexiune internă | 12 x 1.5 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Vane de închidere și reglare |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 200 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 382 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -4 °F |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 600.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 8702.0 psig |
| Presiune spargere [bar] | 1500.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Standard conexiune internă | DIN 3852 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip conexiune electrică | M |
| Tip conexiune internă | M |
| Tip produs | MBV 2000 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.068 Kilogram |
| Greutate netă | 0.064 Kilogram |
| Volume | 0.089 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428366694 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |