Danfoss logo
MBV 2000 Isolation Valve M/60

Supapă de izolaţie, MBV 2000

061B6014

Presiune maximă de lucru [bar]: 600, Tip conexiune internă: M

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBV2000-XX2
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSupapă de izolaţie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune externă18 x 1.5
Dimensiune conexiune internă18 x 1.5
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]382 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Lățime pe elemente plate [mm]27 mm
Material DescriptionMBV2000 Isolation Valve M/60
Presiune maximă de lucru [bar]600.0 bar
Presiune de testare max. [psig]8702.0 psig
Presiune spargere [bar]1500.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Standard conexiune internăDIN 3852
Standard pentru racordul extern la rețeaDIN 3852-E
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune electricăM
Tip conexiune internăM
Tip produsMBV 2000

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.082 Kilogram
Greutate netă0.078 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.089 Litru
EAN/UPC5702423227068