Accesorii, senzori, CABLU
060G8305
Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 60
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru traductoare de presiune
060G8305
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 60 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire produs | CABLU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accesorii, senzori |
| Material Description | DELETED Accessory Cable 0.75m w Angled |
| Piese incluse | M12 angled w. 0,75 m cable |
| Product line | Sensing Solutions |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | All Pressure Products |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.045 Kilogram |
| Greutate netă | 0.041 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.375 Litru |
| EAN/UPC | 5715162699829 |