Accesorii, senzori, CABLU
060G8271
Utilizat pentru produs: DST P1XX, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 60
060G8271
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 60 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire produs | CABLU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii, senzori |
| Material Description | Accessory Cable 0.75m w Angled M12 I/60 |
| Piese incluse | M12 angled w. 0,75 m cable |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Black |
| Product line | Sensing Solutions |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | DST P1XX |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.055 Kilogram |
| Greutate netă | 0.047 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.375 Litru |
| EAN/UPC | 5715162485545 |