Danfoss logo
Plug with 5 m cable for pressure transmitters

Accesorii, senzori, CABLU

060G2993

Utilizat pentru produs: AKS/MBS, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCABLU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccesorii, senzori
Material DescriptionAccessory Cable Plug, 5m Cable I/20
Piese inclusePlug w. 5,0 m cable
Pin configuration/colourEarth Yellow/GreenPIN 1 BlackPIN 2 BluePIN 3 Brown
Product lineSensing Solutions
Produs identic060G1034
Standard de conexiuneDIN 43650-A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsAKS/MBS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.34 Kilogram
Greutate netă0.316 Kilogram
Volume1.125 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423267521
Proposition 65No significant risk