Accesorii, senzori, Garnitură
060G0213
Utilizat pentru produs: AKS/MBS 33; AKS/MBS 32; MBS 4XXX; MBS 33M, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 50
060G0213
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Garnitură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii, senzori |
| Material Description | MONTAGEKONSOLE F. AKS 32+33 |
| Piese incluse | Monuting bracketWire tir |
| Product line | Sensing Solutions |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | AKS/MBS 32AKS/MBS 33MBS 33MMBS 4XXX |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.036 Kilogram |
| Greutate netă | 0.035 Kilogram |
| Volume | 0.159 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422078531 |
| Proposition 65 | No significant risk |