Accesorii, senzori, CABLU
059G0013
Utilizat pentru produs: DST P1XX, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 60
059G0013
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Cantitate pe format de ambalaj | 60 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | CABLU |
| Denumire produs dosar SCIP | AKS/MBS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accesorii, senzori |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Accessory Cable 1.2m w M12 & MF3.0 CONN |
| Nr. dosar SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Piese incluse | M12 w. 1,2 m cable |
| Pin configuration/colour | PIN 1 BrownPIN 3 Blue |
| Product line | Sensing Solutions |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | DST P1XX |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.067 Kilogram |
| Greutate netă | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.327 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253969 |
| Proposition 65 | No significant risk |