Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Traductor presiune, MEP 2250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

063G5025

Conexiune electrică: Deutsch, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 9/16-18, Cod specificație: MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 1
+ alimentarePin 2
+ ieșirePin 4
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11
ComentariiPIN3:CODE1:NPN NO 43 BAR
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăDeutsch
Conexiune electrică standardDT04
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune9/16-18
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]400.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]5800.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11/IP
Pin surface materialAu
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]1200.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psig]17000 psig
Presiune spargere [bar]4000.0 bar
Presiune spargere [psig]58000 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic063G2025
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireVoltage
Semnal de ieșire [V] [Max]4.5000 V
Semnal de ieșire [V] [Min]0.5000 V
Standard conexiune presiuneSAE J1926/2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]30.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]8.00 V
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsMEP 2250

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.073 Kilogram
Greutate netă0.057 Kilogram
Volume0.228 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428922418
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens