Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Traductor presiune, MEP 2250, 0 bar - 200 bar, 0 psi - 2900 psi

063G4871

Conexiune electrică: Deutsch, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 1
+ alimentarePin 2
+ ieșirePin 4
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08
ComentariiPIN 3:CODE1:SW4:100BAR
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăDeutsch
Conexiune electrică standardDT04
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune7/16-20
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]200.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]2900.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MEP 2250-33-1-100-6-1-0-C3BD08 IP
Pin surface materialAu
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]750.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psig]10800 psig
Presiune spargere [bar]2500.0 bar
Presiune spargere [psig]36250 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic063G1871
Ratiometric [V] [max]4.500 V
Ratiometric [V] [min]0.500 V
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireRatio metric
Standard conexiune presiuneSAE J1926/2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.50 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.50 V
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsMEP 2250

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.065 Kilogram
Greutate netă0.048 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428877251
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens