Traductor presiune, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G2496
Conexiune electrică: Deutsch, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
063G2496
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin B |
| + alimentare | Pin A |
| Aprobare | C UL US UL RecognizedCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 48 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08 |
| Comentarii | PIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Deutsch |
| Conexiune electrică standard | DT04 |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 3 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 7/16-20 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | Yes |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 60.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 870.00 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08 |
| Pin surface material | Sn |
| Precizie, normal +/- FS [%] | 2.0 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 210.0 bar |
| Presiune spargere [bar] | 1400.0 bar |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Switch |
| Standard conexiune presiune | SAE J1926-2 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 30.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 8.00 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 1 ms |
| Tip conexiune presiune | UNF |
| Tip produs | MEP 2650 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 68 Gram |
| Greutate netă | 55 Gram |
| Volume | 0.09 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255041399 |
| Proposition 65 | No significant risk |