Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Traductor presiune, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2114

Conexiune electrică: Deutsch, Tip conexiune presiune: NPT, Dimensiune conexiune presiune: 1/4-18, Cod specificație: MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin B
+ alimentarePin A
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj48 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
ComentariiPIN C:PNP-NO-SWITCH TO SUPPLY
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăDeutsch
Conexiune electrică standardDT04
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune1/4-18
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]60.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]870.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-7-027-0-3-1-C7AC04
Pin surface materialSn
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]210.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psig]3000 psig
Presiune spargere [bar]1400.0 bar
Presiune spargere [psig]20000 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireSwitch
Standard conexiune presiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]30.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]8.00 V
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneNPT
Tip produsMEP 2650

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.069 Kilogram
Greutate netă0.055 Kilogram
Volume0.086 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428931229
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens