Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Traductor presiune, MBS 1350, -1 bar - 16 bar, -14.5 psi - 232 psi

063G4536

Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 1350-9013-C1GB04

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 3
+ alimentarePin 1
+ ieșirePin 2
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBS 1350-9013-C1GB04
ComentariiOUTPUT2: PIN 4
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăM12 x 1
Conexiune electrică standardEN 60947-5-2
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune1/4
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]16.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]-1.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]232.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]-14.50 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1350-9013-C1GB04 I/50
Note conexiune presiuneA
Pin surface materialAu
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]48.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psig]700 psig
Presiune spargere [bar]400.0 bar
Presiune spargere [psig]5800 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic063G1536
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireVoltage
Semnal de ieșire [V] [Max]5.0000 V
Semnal de ieșire [V] [Min]1.0000 V
Standard conexiune presiuneDIN 3852-E
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]30.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]8.00 V
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBS 1350

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.065 Kilogram
Greutate netă0.064 Kilogram
Volume0.225 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423291748
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens