Traductor presiune, MBS 1350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
063G2398
Conexiune electrică: Deutsch, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2398
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 1 |
| + alimentare | Pin 2 |
| + ieșire | Pin 4 |
| Aprobare | C UL US UL RecognizedCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 48 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | MBS 1350-2616-C3BD08-°C-40-125 |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Deutsch |
| Conexiune electrică standard | DT04 |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 7/16-20 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | Yes |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 40.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 580.00 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 125 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-2616-C3BD08°C40125 |
| Pin surface material | Au |
| Precizie, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 120.0 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psig] | 1740 psig |
| Presiune spargere [bar] | 800.0 bar |
| Presiune spargere [psig] | 11600 psig |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometric [V] [max] | 4.500 V |
| Ratiometric [V] [min] | 0.500 V |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Standard conexiune presiune | SAE J1926/2 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 5.50 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 4.50 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 1 ms |
| Tip conexiune presiune | UNF |
| Tip produs | MBS 1350 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.065 Kilogram |
| Greutate netă | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.086 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279906394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |